PMP10600
Xilinx® Zynq®7000 シリーズ(XC7Z015)電源ソリューション、5W - リファレンス・デザイン
PMP10600
概要
PMP10600.1 リファレンス・デザインでは、Xilinx® 製 Zynq® 7000 シリーズ(XC7Z015)の FPGA に電力を供給するために必要とされるすべての電源レールを実装できます。 このデザインでは、複数の LMZ3 シリーズ・モジュール、複数の LDO、1 つの DDR 終端レギュレータを採用しています。 また、パワーアップ/ダウン・シーケンシングを実行する 1 個の LM3880 を採用しています。 このリファレンス・デザインでは、12V 入力を使用します。
特長
- Xilinx® Zynq® 7000 シリーズ(XC7Z015)で必要とされるすべての電源レールを実装
- 12V 入力をサポートするように最適化された設計
- オンボードのパワーアップ/ダウン・シーケンシング
- DDR3 メモリ・デバイスをサポート
- 使いやすさを考慮したモジュール設計
| 出力電圧オプション | PMP10600.1 | PMP10600.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 10.8 | 10.8 |
| Vin(最大)(V) | 13.2 | 13.2 |
| Vout (Nom) (V) | 1 | 1.8 |
| Iout(最大)(V) | 3 | 1.3 |
| 出力電力(W) | 3 | 2.34 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch |
通信機器
Data center
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCK3.PDF (123 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10600 Test Results | 2015/01/14 |