PMP10514

300W 高効率単相同期整流降圧コンバータ、リファレンス・デザイン

概要

PMP10514 is a High-Efficiency Single-Phase Synchronous Buck Converter using the LM25117 controller IC. The design accepts an input voltage of 30.4Vin to 33.6Vin (32Vin Nominal) and provides an output of 20 Vout capable of supplying 15A of continuous current to the load.

特長
  • High efficiency design: (97.9% Peak)
  • High power density: 300W/9.56 Sq. Inches
  • Programmable current limit with Hiccup Mode
  • Precision voltage reference accuracy of +/-1.5%
出力電圧オプション PMP10514.1
Vin(最小)(V) 30.4
Vin(最大)(V) 33.6
Vout (Nom) (V) 20
Iout(最大)(V) 15
出力電力(W) 300
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU907.PDF (1229 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRE48.PDF (131 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRE49.PDF (179 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRE47.PDF (71 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRE51.ZIP (570 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCA40.ZIP (333 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRE50.PDF (1089 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRE46.PDF (369 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

LM25117トラッキング機能搭載、4.5 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10514 Test Results 2015/04/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。