PMP10509
432W 高効率単相同期整流降圧コンバータ、リファレンス・デザイン
PMP10509
概要
PMP10509 is a High-Efficiency Single-Phase Synchronous Buck Converter using the LM25117 controller IC. The design accepts an input voltage of 30.4Vin to 33.6Vin (32Vin Nominal) and provides an output of 24Vout capable of supplying 18A of continuous current to the load.
特長
- Very high efficiency design: (98.4% Peak)
- High power density: 432W/9.56 Sq. Inches
- Programmable current limit with Hiccup Mode
- Precision voltage reference accuracy of +/-1.5%
| 出力電圧オプション | PMP10509.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 30.4 |
| Vin(最大)(V) | 33.6 |
| Vout (Nom) (V) | 24 |
| Iout(最大)(V) | 18 |
| 出力電力(W) | 432 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRE67.PDF (71 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10509 Test Results | 2015/04/13 |