PMP10486

15V @ 1A 統合型 FET 昇圧コンバータのリファレンス デザイン

概要

この統合型 FET 昇圧コンバータでは、TPS55340 コントローラを使用して、5V (最小 4.5V) の入力電圧から 15V @ 1A の安定化を行います。1.5A ピーク負荷を短時間供給でき、優れた過渡性能と小型フォームファクタを備えています。

特長
  • 小型サイズ
  • 高効率 (1A で 91%、ピーク 94%)
  • 標準的な TPS55340EVM-017 EVM に基づく構築
  • このリファレンス デザインは検証済みで、テスト レポート付属
出力電圧オプション PMP10486.1
Vin(最小)(V) 4.5
Vin(最大)(V) 5.5
Vout (Nom) (V) 15
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 15
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- CCM^Boost- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBP0.PDF (1084 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRLA8.PDF (448 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLA7.PDF (27 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLB0.ZIP (176 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC24.ZIP (342 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLA9.PDF (636 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRLA6.PDF (19 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS553405A、40V、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック / SEPIC の各コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10486 Test Results 2016/04/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。