PMP10478

85~265VAC 入力 5V@30W 2 ポート・チャージャ、タブレットおよびスマートフォン用、リファレンス・デザイン

概要

このリファレンス・デザインは、2 台のデバイスをそれぞれ 2.5A で充電することができ、82% を上回る効率を提供します。UCC24610 同期整流コントローラと CSD17312Q5 FET は整流器損失を低減し、最小限のコスト増加で高効率を実現します。TPS2561A は各ポートで高精度の独立型電流制限保護を実現します。TPS2513 は充電中にモバイル・デバイスとの通信を実施し、充電器が携帯電話/スマートフォンとタブレットのほとんどのモデルで受け入れられていることを確認します。このコンパクト設計では、体積がわずか 2.15 x 1.7 x 1.0 インチ(5.5 x 4.3 x 2.5cm)です、

特長
  • 同時に 2 台のデバイスを充電可能
  • 合計 30W の供給能力を達成する AC/DC 設計
  • 同期整流によって損失を低減し、良好な効率(>82%)を達成
  • 無負荷(スタンバイ時)の消費電力は 150mW 未満
出力電圧オプション PMP10478.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout(最大)(V) 6
出力電力(W) 30
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- DCM^Flyback- Quasi Resonant^Flyback- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU768.PDF (3487 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRCS9.PDF (64 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRCS8.PDF (81 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRCS7.PDF (160 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD17312Q55mm x 6mm のシングル SON 封止、1.7mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2513デュアル、USB 専用充電ポート コントローラ

データシート: PDF | HTML
温度スイッチ

TMP300抵抗プログラマブル、最大 18V に対応、温度スイッチとアナログ出力センサ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2561A2 チャネル、 0.25 ~ 2.8A の調整可能なILIMIT (2.3±0.2A 向けに調整済み)、アクティブ ハイ、2.5 ~ 6.5V、44mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF
AC/DC controllers

UCC246102 次側同期整流コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10478 Test Results 2015/02/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。