PMP10397

PSR (1 次側安定化) 制御機能と BJT (バイポーラ トランジスタ) スイッチ搭載、非常に広い入力範囲、2 出力、AC/DC バイアス電源のリファレンス デザイン

概要

このデザインは、入力電圧範囲が非常に広い (85VAC ~ 528VAC) アプリケーション向けに、低コストの 1 次側安定化 (PSR) IC である UCC28722 をバイポーラ トランジスタと組み合わせて使用しています。個別のグランドを使用する 2 つの出力として、5V/0.3A および 16.5V/0.1A が生成されます。

特長
  • 非常に広い AC 入力電圧範囲:85VAC ~ 528VAC
  • 個別のグランドを使用するデュアル出力:5V/0.3A および 16.5V/0.1A
  • 3W の最大出力電力定格を、85Vac 入力時は 63.6%、528Vac 入力時は 61.7% の効率で達成
  • 低コスト、800V のバイポーラ トランジスタをフライバック コンバータの 1 次側スイッチとして使用
  • 無負荷時から全負荷時まで、5V レールで合計 18% の出力クロス レギュレーション
  • 無負荷時から全負荷時まで、15V レールで合計 13% の出力クロス レギュレーション
出力電圧オプション PMP10397.1 PMP10397.2
Vin(最小)(V) 85 85
Vin(最大)(V) 528 528
Vout (Nom) (V) 15 5
Iout(最大)(V) .1 .3
出力電力(W) 1.5 1.5
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ AC AC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU559.PDF (888 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRAQ3.PDF (62 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRAQ2A.PDF (112 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC645.ZIP (185 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAQ4.PDF (201 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRAQ1.PDF (97 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28722バイポーラ パワー デバイス向け、1 次側レギュレーション搭載、低コスト CVCC フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10397 Test Results 2014/09/25
技術記事 Solving the biggest challenges when designing smart meter power supplies PDF | HTML 2016/09/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ