PMP10375
335W シングル・ステージ LLC-SRC コンバータ・リファレンス・デザイン
PMP10375
概要
The PMP10375 reference design is a single stage LLC series resonant converter (SRC), producing up to a 335W output using UCC25600 resonant controller. With the use of single stage LLC-SRC, the converter efficiency goes up to 90% at 335W full output power with 120VAC input.
特長
- High efficiency single stage AC/DC LLC resonant converter
- 90% efficiency at 335W output with nominal 120VAC input
- 3.7" x 6.75" board dimension
- 102VAC to 138VAC input and output power up to 335W
- Set up for 32V at 10A and 15V at 1A outputs
- Test report is available
| 出力電圧オプション | PMP10375.1 | PMP10375.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 90 | 90 |
| Vin(最大)(V) | 130 | 130 |
| Vout (Nom) (V) | 32 | 15 |
| Iout(最大)(V) | 10 | 1 |
| 出力電力(W) | 320 | 15 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | AC | AC |
| トポロジ | Half Bridge- LLC | Full Bridge- LLC |
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRG26.PDF (148 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10375 Test Results | 2015/07/16 |