PMP10288

クラス 4 PoE 高効率アクティブ・クランプ・フォーワード・コンバータ(3.3 V)、リファレンス・デザイン

概要

The PMP10288 reference design is a Power Over Ethernet (POE) active clamp forward converter. It features the TPS23754, which is a combination of a POE Powered Device (PD) controller and PWM controller. CSD17501Q5A FETs are used for high efficiency synchronous rectification. The input accepts standard Type 2 POE voltage of 42.5VDC-57VDC or a 36VDC-57VDC auxiliary voltage. The output power is an isolated 3.3VDC at 6.9A with PoE input or 3.3VDC at 7.2A with auxiliary input.

特長
  • Integrated PD and PWM controller
  • Power Conversion Efficiency of 90% at full load
  • Low gate charge MOSFETs for high efficiency synchronous rectification
  • Auxillary power input available
  • Test report includes efficiency, ripple, load step, turn-on response, loop stability, and thermal plot
出力電圧オプション PMP10288.1
Vin(最小)(V) 36
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout(最大)(V) 7.2
出力電力(W) 23.76
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Forward- Active Clamp^POE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA68.PDF (1002 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRFI6.PDF (107 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAI8.ZIP (239 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFI5.PDF (523 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD17501Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、2.9mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TLV431A1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
電力受電側

TPS23754IEEE 802.3at、高効率の PoE インターフェイスと DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10288 Test Results 2015/06/23
技術記事 Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 2015/10/14
技術記事 Power Tips: Voltage mode or current mode? PDF | HTML 2015/10/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。