PMP10260

24Vdc 入力(ダブルの自動車バッテリ)オートモーティブ多相同期整流降圧、リファレンス・デザイン

概要

This high-efficiency, high-power reference design uses the LM5119 two-phase synchronous-buck controller to regulate 14.4V at 60A. This design can be used to supply single car battery power from a double battery system, often found in trucks. Features include input EMI filtering, output hot swap protection, input/output current monitoring and temperature monitoring.

特長
  • Efficiency of 96% at Vin = 24V and 60A output
  • Very low output ripple voltage (20mVpp)
  • Internal 5V bias supply provides up to 0.5A
  • Input and output current monitoring
  • Output over-current protection
出力電圧オプション PMP10260.1
Vin(最小)(V) 18
Vin(最大)(V) 60
Vout (Nom) (V) 14.4
Iout(最大)(V) 60
出力電力(W) 864
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Multiphase
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAU6.PDF (3999 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRHW9.PDF (140 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRHW8.PDF (138 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHX0.ZIP (43722 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB55.ZIP (296 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHW7.PDF (221 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ホットスワップ コントローラ

LM50605.5V ~ 65V、ハイサイド保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

LM51195.5 ~ 65V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、デュアル同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54060Eco-Mode 機能搭載 3.5V ~ 60V 入力、0.5A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LM5010mV/℃ のゲイン、±2℃、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA198-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10260 Test Results 2015/10/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。