PMP10236

85V ~ 440V AC 電源を使用する、5V@300mA と 15V@100mA のデュアル出力絶縁型フライバックのリファレンス デザイン

概要

これはアイソレーテッド準共振フライバック コンバータであり、300mA で 5V と 100mA で 15V を出力し、両出力は互いに絶縁されています。低コストの高電圧 BJT トランジスタを駆動するために、UCC28722 が選択されています。

特長
  • UCC28722 ベースの絶縁型フライバック
  • 全負荷 325V DC 入力電圧で 70% のピーク効率
  • 幅広い入力電圧範囲:85V から 440V AC
  • メイン スイッチ BJT トランジスタにより低コスト
  • 磁気フィードバック – フォトカプラは不要
出力電圧オプション PMP10236.1 PMP10236.2
Vin(最小)(V) 85 85
Vin(最大)(V) 440 440
Vout (Nom) (V) 5 15
Iout(最大)(V) .3 .1
出力電力(W) 1.5 1.5
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ AC AC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBR6.PDF (742 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRLJ8.PDF (80 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLJ7.PDF (110 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLK0.ZIP (111 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC46.ZIP (182 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLJ9.PDF (657 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRLJ6.PDF (260 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCC28722バイポーラ パワー デバイス向け、1 次側レギュレーション搭載、低コスト CVCC フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10236 Test Results 2016/04/28
技術記事 Solving the biggest challenges when designing smart meter power supplies PDF | HTML 2016/09/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。