PMP10145

38W オフライン AC/DC 臨界モード同期整流フライバック コンバータのリファレンス デザイン

概要

PMP10145 リファレンス デザインは、トランジション モード フライバック トポロジに UCC28610 フライバック コントローラを使用します。(80VAC ~ 291VAC の) 広い AC 入力電圧範囲から、絶縁出力 (9V@4.22A) を生成します。このコントローラは、全動作範囲にわたって非連続モード動作とバレー スイッチングを維持します。UCC24630 同期整流コントローラは、大電流負荷で高効率を実現します。

特長
  • 同期整流
  • 広い入力電圧範囲
  • バレー スイッチング
出力電圧オプション PMP10145.1
Vin(最小)(V) 80
Vin(最大)(V) 291
Vout (Nom) (V) 9
Iout(最大)(V) 4.22
出力電力(W) 37.98
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBP7.PDF (893 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRLD3.PDF (138 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLD4.ZIP (486 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRLD2.PDF (153 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.4mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC2861012 ~ 65W、グリーン モード フライバック電源コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC24630超低スタンバイ電流、同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10145 Test Results 2016/04/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。