PMP10121

オフライン AC/DC 77W 疑似共振フライバック・コンバータ、リファレンス・デザイン

概要

The PMP10121 reference design uses the UCC28600 quasi-resonant flyback controller to generate 22V @ 3.5A from an AC input. This flyback converter is not isolated and no optocoupler is needed for regulation.

特長
  • Quasi-Resonant Flyback Topology
  • Four Point Average Efficiency  = 90.3% (Vin=230VAC)
  • 10% Load Efficiency = 89% (Vin=230VAC)
  • No Need For an Optocoupler
  • This reference design was built and tested and the test report is included
出力電圧オプション PMP10121.1
Vin(最小)(V) 165
Vin(最大)(V) 275
Vout (Nom) (V) 22
Iout(最大)(V) 3.5
出力電力(W) 77
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAD3.PDF (1453 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRG83.PDF (136 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRG84.ZIP (383 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRG82.PDF (311 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

LMV431A1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF
AC/DC controllers

UCC286008 ピン、疑似共振フライバック グリーン モード コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10121 Test Results 2015/07/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。