PMP10116

200W ナチュラル・インターリーブ・トランジション・モード PFC フライバック LED ドライバ、リファレンス・デザイン

概要

The PMP10116 reference design uses the UCC28063A transition-mode pfc controller to drive LEDs up to 700mA current from an AC input. This flyback PFC topology provides isolation and uses quasi-resonant mode control. It supports analog dimming on the output side.  Refer to LED Driver Based on UCC28060 Interleaved ACDC Single Stage Flyback for design guide

特長
  • Isolated Quasi-Resonant Flyback PFC Topology
  • Natural Interleaving provides Input and Output Ripple Reduction
  • Peak Efficiency of 94%
  • Analog Dimming
  • This reference design was built and tested and the test report is included
出力電圧オプション PMP10116.1
Vin(最小)(V) 176
Vin(最大)(V) 264
Vout (Nom) (V) 285
Iout(最大)(V) .7
出力電力(W) 199.5
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- PFC
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAX4.PDF (875 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRID5.PDF (172 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRID6.ZIP (790 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRID4.PDF (234 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

LMV358デュアル、5.5V、1MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28063A可聴ノイズ耐性と入力サージ ノイズ耐性改善済み、Natural Interleaving 臨界モード PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10116 Test Results 2015/10/19
アプリケーション・ノート LED Driver Based on UCC28060 Interleaved ACDC Single Stage Flyback 2011/10/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。