PMP10110

ユニバーサル AC 入力、6A 時最大 30V 鉛バッテリ・チャージャ、リファレンス・デザイン、PFC 付

概要

The PMP10110 design converts the universal input AC voltage to isolated 17V...30V@6A and is suitable to charge lead-acid or Li-Ion batteries. The converter is a constant-V and constant-I genarator and the set points for output voltage (charge level) and current are settable by means of two PWM signals. The first stage is a PFC boost while the isolation ad current stabilization is performed by DC-DC half bridge stage. An isolated quasi-resonant flyback converter supplies all internal voltages and provide some extra current for external loads (fan or analog section), in details 12V@400mA and 5V@300mA.

特長
  • The first stage is a CCM PFC boost driven with UCC28180, showing high efficiency and low EMI signature
  • The second stage is a DC/DC half bridge, wich includes both current and voltage loops; a PWM signal is used as reference for voltage and current
  • An auxiliary power supply generates all needed voltages; a network is disconnecting all resistors tied to high voltage to reduce stand-by losses
  • Plug-to-plug efficiency at full load:  86%...92% in the whole input voltage range
  • This design is tested and includes test results and CAD files
出力電圧オプション PMP10110.1 PMP10110.2 PMP10110.3 PMP10110.4
Vin(最小)(V) 85 120 360 6
Vin(最大)(V) 264 440 440 15
Vout (Nom) (V) 390 12 30 5
Iout(最大)(V) .51 .4 6 .3
出力電力(W) 198.9 4.8 180 1.5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Isolated Isolated Non-Isolated
入力タイプ AC DC DC DC
トポロジ PFC- Boost Flyback- Quasi Resonant Half Bridge- Hard Switched Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAQ9.PDF (1498 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRHE3.PDF (303 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRHE2.PDF (178 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCB06.ZIP (130 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHE1.PDF (211 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS560200SOT-23 に封止、Advanced Eco-Mode™ 採用、17V 入力、500mA、同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

LM5039高度な電流制御機能搭載、ハーフブリッジ PWM コントローラ

データシート: PDF
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC277144A、600V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLC272デュアル、16V、2MHz、入力電圧から V- までの電圧範囲に対応するオペアンプ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28180拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA194-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28710PSR (1 次側レギュレーション)、バレー スイッチング機能、プログラマブル ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10110 Test Results 2015/09/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。