PMP10099
逆接続電源 - 8 入力、1 出力、リファレンス・デザイン
PMP10099
概要
このリファレンス・デザインは、逆接続の電力供給を行うテレコム・アプリケーション用の電源ソリューションです。最大 8 個の絶縁型入力を受け入れ、1 個の共通の出力を供給します。負荷は、すべてのアクティブなコンバータの間で均等に共有されます。
特長
- 負荷共有
- 8 入力、1 個の共通出力
出力電圧オプション | PMP10099.1 |
---|---|
Vin(最小)(V) | 27 |
Vin(最大)(V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout(最大)(V) | 1.1 |
出力電力(W) | 13.2 |
絶縁/非絶縁 | Isolated |
入力タイプ | DC |
トポロジ | Flyback- Non Sync |
エンタープライズ・システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCW9.PDF (31 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP10099 Test Results | 2015/02/12 |