PMP10098

低消費電力フライバック、超広範囲入力電圧、リファレンス・デザイン

概要

このリファレンス・デザインでは、19 ~ 375V DC / 19 ~ 265V AC という非常に広い入力電圧レンジを実現しており、12.0V/40mA の絶縁出力を供給します。リニア・レギュレータは、5.0V/15mA という 2 番目の出力を供給します。

特長
  • 非常に広い入力電圧レンジ
  • 低消費電力
出力電圧オプション PMP10098.1
Vin(最小)(V) 19
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) .04
出力電力(W) .48
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU881.PDF (1070 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRDV1.PDF (192 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRDV0.PDF (19 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRDV3.ZIP (580 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCA17.ZIP (34 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRDV2.PDF (206 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRDU9.PDF (241 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

LMV4311.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF
DC/DC controllers

LM3481昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2980-Nイネーブル搭載、50mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10098 Test Results 2015/04/01
技術記事 Power Tips: How to manage an ultrawide-input low-power flyback PDF | HTML 2015/09/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。