PMP10091

+15V@300mA および -15V@300mA 出力付きデュアル昇圧リファレンス・デザイン

概要

This reference design provides positive and negative output of 15V.

特長
  • Dual boost to supply +/- 15V for high speed op amps out of 5V input
  • Low cost solution to provide positive and negative outputs
  • Low parts count
出力電圧オプション PMP10091.1 PMP10091.2
Vin(最小)(V) 4.5 4.5
Vin(最大)(V) 5.5 5.5
Vout (Nom) (V) 15 -15
Iout(最大)(V) .3 .3
出力電力(W) 4.5 4.5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Boost- Non Sync Boost- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAP3.PDF (594 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRH65.PDF (21 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRH64.PDF (98 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRH67.ZIP (91 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAZ1.ZIP (60 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRH66.PDF (50 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRH63.PDF (115 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC controllers

TPS402104.5V ~ 52V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD16411Q33mm x 3mm のシングル SON、15mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10091 Test Results 2015/09/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。