PMP10090
反転昇降圧コンバータ リファレンス・デザインによるデュアル出力レール電源
PMP10090
概要
PMP10090.1 shows a power supply, which provides a positive and a negative voltage rail in an inverting Buck Boost configuration. A 12V input is converted to 15V and -15V output voltages with 700mA load current each.
特長
- Built and tested
- Simple solution for dual rail output voltage
- Perfect for supplying OpAmps
| 出力電圧オプション | PMP10090.1 | PMP10090.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 10 | 10 |
| Vin(最大)(V) | 14 | 14 |
| Vout (Nom) (V) | 15 | -15 |
| Iout(最大)(V) | .7 | .7 |
| 出力電力(W) | 10.5 | 10.5 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck Boost- Inverting | Buck Boost- Inverting |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREQ8.PDF (77 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10090 Test Results | 2015/04/29 |