PMP10088
±12V/700mA デュアル電源装置、リファレンス・デザイン
PMP10088
概要
PMP10088 is a reference design which provides a dual output +12V and -12V from an industrial input voltage of 24V.
特長
- Simple and cheap solution for dual output supply
- Low parts count due to single IC, single magnetics design
- Full load efficiency across input voltage range > 90%
| 出力電圧オプション | PMP10088.1 | PMP10088.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 20 | 20 |
| Vin(最大)(V) | 28 | 28 |
| Vout (Nom) (V) | 12 | -12 |
| Iout(最大)(V) | .7 | .7 |
| 出力電力(W) | 8.4 | 8.4 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Buck Boost- Integrated Switch^Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync | Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRH56.PDF (99 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10088 Test Results | 2015/09/22 |