PMP10081
20W SEPIC 低コスト鉛バッテリ・チャージャ、リファレンス・デザイン
PMP10081
概要
The PMP10081 reference design shows a simple and low-cost solution of a lead acid battery charger. The input voltage range is from 9V to 36V and the maximum output voltage is 13.8V, which is sufficient for a six-cell lead acid battery with a charge current up to 1.5A.
特長
- Built and tested
- Small part count
- Low-cost
- Simple solution
| 出力電圧オプション | PMP10081.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 9 |
| Vin(最大)(V) | 36 |
| Vout (Nom) (V) | 13.8 |
| Iout(最大)(V) | 1.5 |
| 出力電力(W) | 20.7 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Sepic- CCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRH54.PDF (83 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10081 Test Results | 2015/09/22 |