PMP10077
出力/入力高電圧比、2 W 昇圧コンバータ、リファレンス・デザイン
PMP10077
概要
When high voltage ratio between output and input is required, it's always difficult to choose the right topology. In this case, the most-simple Boost has been selected due to cost reasons. The converter runs in DCM mode therefore avoiding the Trr of the diode and shows good efficiency.
特長
- Good efficiency values despite the high Vout/Vin ratio
- Simple and low cost solution
| 出力電圧オプション | PMP10077.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 21 |
| Vin(最大)(V) | 25 |
| Vout (Nom) (V) | 200 |
| Iout(最大)(V) | .01 |
| 出力電力(W) | 2 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Boost- DCM |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRE39.PDF (25 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10077 Test Results | 2015/04/10 |