PMP10070
電源、繊細な負荷、および、出力電圧より小さい、等しい、または、大きい入力電圧用
PMP10070
概要
This reference design is based on the ZETA topology for having very low output ripple. An input voltage between 8V and 16V generates an output voltage of 12V with a load of 1.5A.
特長
- Built and tested
- Low output ripple
- Cheap solution
- Outperforms SEPIC converter in terms of output ripple
- Outperforms 2 Switch Buck Boost converters for small loads, because only two semiconductors are used
| 出力電圧オプション | PMP10070.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 8 |
| Vin(最大)(V) | 16 |
| Vout (Nom) (V) | 12 |
| Iout(最大)(V) | 1.5 |
| 出力電力(W) | 18 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRE28.PDF (77 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10070 Test Results | 2015/04/09 |