PMP10029

リファレンス・デザイン - DDR3/DDR4 電源、5V 入力および 10A 負荷、産業用 PC 用

概要

This reference design shows a universal power supply solution for DDR3 and DDR4 memory. A synchronous Buck converter provides an output voltage of 1.35V for a 9A load in DDR3L configuration. A linear regulator provides a second voltage of 0.675V for a 2A load.

特長
  • Built and tested
  • Solution for DDR3, DDR3L, DDR3U and DDR4 by adjusting just a single resistor
  • High efficiency
  • Very good dynamic performance
  • Headroom for transients
  • Very low ripple
出力電圧オプション PMP10029.1 PMP10029.2
Vin(最小)(V) 1.35 4.5
Vin(最大)(V) 1.35 5.5
Vout (Nom) (V) 1.35 1.35
Iout(最大)(V) 2 9
出力電力(W) 2.7 12.15
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Linear Regulator Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU924.PDF (780 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDREA8.PDF (18 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDREA9.PDF (433 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDREA7.PDF (177 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51716包括的な DDR2/3/3L/4 メモリ電源ソリューション、同期整流・降圧コントローラ、2A LDO

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD87350Q5DSON 5mm x 6mm パワー・ブロック、40A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10029 Test Results 2015/04/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。