PMP10020
33W オフライン QR フライバック・コンバータ、複数出力付き、リファレンス・デザイン
PMP10020
概要
This design uses the UCC28610 quasi-resonant flyback controller to generate 3 isolated outputs from an universal input (90VAC - 290VAC). It was built on a low cost single layer PCB. The regulated output provides 12V@1.89A and the maximum output power is 33W.
特長
- Universal input voltage
- Valley switching
- Multiple outputs
- Single Layer PCB
| 出力電圧オプション | PMP10020.1 | PMP10020.2 | PMP10020.3 |
|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 90 | 90 | 90 |
| Vin(最大)(V) | 290 | 290 | 290 |
| Vout (Nom) (V) | 18 | 18 | 12 |
| Iout(最大)(V) | .39 | .2 | 1.89 |
| 出力電力(W) | 7.02 | 3.6 | 22.68 |
| 絶縁/非絶縁 | Isolated | Isolated | Isolated |
| 入力タイプ | AC | AC | AC |
| トポロジ | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant | Flyback- Quasi Resonant |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREC7.PDF (101 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | PMP10020 Test Results | 2015/04/14 |