PHYTC-3P-KIT-AM64

phyBOARD®-AM64x 開発キット

PHYTC-3P-KIT-AM64

提供元: PHYTEC
ご注文はこちら

概要

phyBOARD®-AM64x 開発キットは、ヘッドレス産業用通信システムに適した堅牢で信頼性の高い組込みプロセッサ ボードである phyCORE®-AM64x を搭載した、システム オン モジュール (SOM) とキャリア ボードで構成されています。50mm x 37mm の SOM は、包括的な 280 ピンのインターコネクトを採用しており、CAN、EtherCAT、UART、I2C などの一般的なファクトリ通信プロトコルに加えて、ePWM、ECAP、eQEP などオートメーション固有のインターフェイスもサポートしています。TI の AM64x プロセッサは異種アーキテクチャを採用しているため、Linux を使用して大半のアプリケーションを動作させることができます。また、重要なコンポーネントを、低レイテンシに特化したクラス最高のリアルタイム コアにオフロードすることもできます。

特長
  • 2GB DDR4                                            
  • 3 個の RJ45 イーサネット ポートは、1Gb または 100Mb の速度に対応                                            
  • 2 個の PRU-ICSSG                                            
  • 2 個の USB 3.0 HS ホスト ポート                                            
  • 2 個の CAN ピン ヘッダ                                            
  • 1 個の mPCIe ポート    

  • phyBoard-AM64 キャリアボード                    
  • phyCORE-AM64 SOM                    
  • 12/2A 電源バレル (円形の DC プラグ) アダプタ
  • イーサネット ケーブル                    
  • 10 ピンから DB9 ヘッダへの接続ケーブル                    
  • MicroSD カードと USB MicroSD カード リーダー

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
AM2431 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2432 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM2434 産業用通信機能とセキュリティ機能搭載、最大 800MHz、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン AM6411 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6412 デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、シングル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6421 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアル コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6422 PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ搭載、デュアルコア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、デュアルコア Cortex-R5F AM6441 シングル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ AM6442 デュアル コア 64 ビット Arm® Cortex®-A53、クワッド コア Cortex-R5F、PCIe、USB 3.0、およびセキュリティ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PHYTC-3P-KIT-AM64 — PHYTEC

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PHYTC-3P-KIT-AM64 PHYTEC

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 PHYTC-3P-PHYCORE-AM68 REACH Declaration of Conformity 2024/06/26
証明書 BEAGLEY-AI CE RED Declaration of Conformity (DoC) 2024/06/26
証明書 BEAGLEY-AI FCC Declaration of Conformity (DoC) 2024/06/25
証明書 BEAGLEY-AI RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2024/06/25
証明書 BEAGLEY-AI REACH Declaration of Conformity (DoC) 2024/06/25
証明書 PHYTC-3P-PHYCORE-AM68 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/06/10
ユーザー・ガイド phyBOARD® quick start guide 2024/05/22
証明書 PHYTC-3P-KIT-AM64 REACH Declaration of Conformity PDF | HTML 2024/05/14
証明書 PHYTC-3P-KIT-AM64 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/05/14

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
PHYTC-3P-SOMS Arm® ベースの Sitara™ プロセッサとマイコン向け、PHYTEC® システム・オン・モジュール

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください PHYTEC。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。