PGA870EVM
PGA870 evaluation module
PGA870EVM
概要
The The PGA870EVM is an evaluation module (EVM) for the PGA870 wideband programmable gain amplifier (PGA) for high-speed signal chain and data acquisition systems.
The PGA870EVM allows for evaluation of all aspects of the PGA870 device. Complete circuit descriptions, schematic diagrams, and a bill of materials (BOM) are in the User's Guide document.
特長
- Onboard switches for device power-up and power-down, gain setting, and gain latch modes
- SMA connectors for input and output signals and a DB25 connector to allow gain control via an external control source
- An interface board that allows the user to control the PGA870 gain from an external USB interface via (included) graphical user interface(GUI) software
CD-ROM
プログラマブル / 可変ゲイン アンプ (PGA/VGA)
購入と開発の開始
評価ボード
PGA870EVM — PGA870 evaluation module
PGA870EVM — PGA870 evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | PGA870EVM User Guide (Rev. A) | 2010/02/03 | |||
| 証明書 | PGA870EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |