PGA113EVM-B

PGA113 評価モジュール Rev B

PGA113EVM-B

ご注文はこちら

概要

The PGA113EVM is an evaluation module that is used to fully evaluate the PGA113 programmable gain amplifier. The PGA113EVM consists of two printed circuit boards (PCBs). One board (the SM-USB-DIG Platform) generates the digital signals required to communicate with the PGA113. The second board is the PGA113EVM Target Board. It provides connections to the I2C™ on the SM-USB-DIG Platform board. It also provides connection points for external connection of the Input Voltage, Reference Voltage, SCL and SDA, Output Voltage and Power Supply.

特長
  • Fully self-contained. Requires only a personal computer for complete evaluation platform.
  • Selectable Precision Input Options.
  • Convenient USB Interface.
  • Selectable Internal/External Power, I2C, and option for external input and output connection.


10 position ribbon extension cable
CD-ROM
USB Extension Cable

プログラマブル / 可変ゲイン アンプ (PGA/VGA)
PGA113 2 チャネル マルチプレクサ搭載、ゼロドリフト、100μV のオフセット、12nV/√Hz のノイズ、RRO (レール ツー レール出力)、(スコープ ゲイン:複数の固定ゲインから選択可能) プログラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

PGA113EVM-B — PGA113 評価モジュール Rev B

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

PGA113EVM-B PGA113 評価モジュール Rev B

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) PGA112/113EVM Users Guide (Rev. A) 2012/05/17
証明書 PGA113EVM-B EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。