PCM3168ASW-LINUX

PCM3168A 向け Linux ドライバ

PCM3168ASW-LINUX

概要

この Linux ドライバはステレオ・コーデックである PCM3168A をサポートし、I2C と SPI 経由で通信を実施するほか、Linux カーネルに ASOC フレームワークを登録します。

Linux のメインライン・ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A

Linux ソース・ファイル
このデバイスに関連付けられているファイル:

  1. sound/soc/codecs/pcm3168a.c
  2. sound/soc/codecs/pcm3168a-i2c.c
  3. sound/soc/codecs/pcm3168a-spi.c
  4. Documentation/devicetree/bindings/sound/ti,pcm3168a.txt
  5. sound/soc/codecs/pcm3168a.h
ソース・ファイル
sound/soc/codecs/pcm3168a.c
sound/soc/codecs/pcm3168a.h
sound/soc/codecs/pcm3168a-i2c.c
sound/soc/codecs/pcm3168a-spi.c

Linux デバイス・ツリー・ドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/sound/ti,pcm3168a.txt
その他のファイル
sound/soc/codecs/pcm3168a.h

ドライバ・サポートの有効化

"make menuconfig" を使用してカーネルを構成します (代わりに、"make xconfig" または
"make nconfig" を使用できます)

Menuconfig の位置

Symbol: SND_SOC_PCM3168A [=y]
Type  : tristate
  Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:563
  Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y]
  Selected by: SND_SOC_PCM3168A_I2C [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && I2C [=y] || SND_SOC_PCM3168A_SPI [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && SPI_MASTER [=y]


Symbol: SND_SOC_PCM3168A_I2C [=y]
Type  : tristate
Prompt: Texas Instruments PCM3168A CODEC - I2C
  Location:
    -> Device Drivers
      -> Sound card support (SOUND [=y])
        -> Advanced Linux Sound Architecture (SND [=y])
          -> ALSA for SoC audio support (SND_SOC [=y])
            -> CODEC drivers
  Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:566
  Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && I2C [=y]
  Selects: SND_SOC_PCM3168A [=y] && REGMAP_I2C [=y]
  Selected by: SND_SOC_ALL_CODECS [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && COMPILE_TEST [=y] && I2C [=y]


Symbol: SND_SOC_PCM3168A_SPI [=y]
Type  : tristate
Prompt: Texas Instruments PCM3168A CODEC - SPI
  Location:
    -> Device Drivers
      -> Sound card support (SOUND [=y])
        -> Advanced Linux Sound Architecture (SND [=y])
          -> ALSA for SoC audio support (SND_SOC [=y])
            -> CODEC drivers
  Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:572
  Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && SPI_MASTER [=y]
  Selects: SND_SOC_PCM3168A [=y] && REGMAP_SPI [=y]
  Selected by: SND_SOC_ALL_CODECS [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && COMPILE_TEST [=y] && SPI_MASTER [=y]


修正とコード拡張
このドライバに対する修正またはコード拡張が必要な場合、
次のどちらかの方法でお問い合わせください。

1. 次の場所にある maintainers (保守担当者) ファイルに掲載されている、該当の Linux Kernel コミュニティ宛に、お客様が開発したパッチを送信します。こちら

または

2.   TI の担当者にお問い合わせください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。