PCM1861EVM
PCM1861 ユニバーサル フロント エンドの付いた、110dB、2 チャネルのハードウェア制御オーディオ ADC の評価基板
PCM1861EVM
概要
PCM1861EVM (EVM) は、4 チャネルの PCM1861 ADC の包括的な評価を行うための使いやすいボードです。付属の USB-12X ボードはこの評価基板 (EVM) を PC に接続し、5V 電力を供給します。この評価基板 (EVM) は PurePathTM Console で制御されており、スクリプトのロード、実行、保存が可能です。
特長
- シンプルな外部 5V 電源接続、または USB-I2X からの USB 電源
- PurePathTM Console を使用して、レジスタのすべてのプログラミングを USB-I2X 経由で行うことができます
- PCM1861 との間で送受信する大半の信号に利用できる、複数のヘッダとテスト ポイント
- デジタル オーディオは、付属の SPDIF 光コネクタからまたは USB 経由で PC にストリーミングすることができます
- オンボードの PCM9211 を使用すると、この評価基板 (EVM) で、Optical/SPDIF コネクタを使用してデジタルオーディオの受信と送信を行うことができます
オーディオ ADC
購入と開発の開始
評価ボード
PCM1861EVM — PCM1861 ユニバーサル・フロント・エンドの付いた、110dB、2 チャネルのハードウェア制御オーディオ ADC の評価モジュール
PCM1861EVM — PCM1861 ユニバーサル・フロント・エンドの付いた、110dB、2 チャネルのハードウェア制御オーディオ ADC の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | PCM186x EVM User's Guide | 2015/03/31 | |||
| 証明書 | PCM1861EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |