PCM1860EVM
PCM1860 ユニバーサル フロント エンドの付いた、103dB、2 チャネルのハードウェア制御オーディオ ADC の評価基板
PCM1860EVM
概要
PCM1860EVM 評価基板 (EVM) は、4 チャネル A/D コンバータ (ADC) である PCM1860 の包括的な評価を行うための使いやすいボードです。付属の USB-12X ボードはこの評価基板 (EVM) を PC に接続し、5V 電力を供給します。この評価基板 (EVM) を制御するのは、PurePath™ Console ソフトウェア プラットフォーム (PUREPATHCONSOLE) です。その結果、スクリプトのロード、実行、保存を実行できます。
特長
- シンプルな外部 5V 電源接続、または USB-I2X からの USB 電源
- すべてのレジスタのプログラミングは、PUREPATHCONSOLE を使用して USB-I2X を介して行うことができます
- PCM1860 との間で送受信する大半の信号に利用できる、複数のヘッダとテスト ポイント
- デジタル オーディオは、付属の SPDIF 光コネクタからまたは USB 経由で PC にストリーミングすることができます
- オンボードの PCM9211 を使用すると、PCM1860EVM で Optical/SPDIF コネクタを使用してデジタル オーディオの受信と送信を行うことができます
オーディオ ADC
購入と開発の開始
評価ボード
PCM1860EVM — PCM1860 ユニバーサル・フロント・エンドの付いた、103dB、2 チャネルのハードウェア制御オーディオ ADC の評価モジュール
PCM1860EVM — PCM1860 ユニバーサル・フロント・エンドの付いた、103dB、2 チャネルのハードウェア制御オーディオ ADC の評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
PCM1860EVMGUI — PCM1860EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
PCM1860EVMGUI — PCM1860EVM GUI
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | PCM186x EVM User's Guide | 2015/03/31 | |||
| 証明書 | PCM1860EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |