PCM1822Q1EVM
PCM1822-Q1 117dB の SNR、ステレオ、192kHz、ハードウェア制御オーディオ ADC の評価基板
PCM1822Q1EVM
概要
PCM1822Q1EVM 評価基板 (EVM) は、ハードウェア制御の高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) である PCM1822-Q1 デバイスの機能をテストする目的で使用します。このデバイスは、音声操作システム、業務用マイク、電話会議、ポータブル コンピューティング、通信、エンターテインメントの各アプリケーションで使用することを意図しています。この評価基板 (EVM) は、入力、出力、ハードウェア制御の各ピン向けに、利便性の高い接続機能を実現します。
特長
- 高性能オーディオ ADC:117dB ダイナミック レンジ
- 音声録音テスト向けにオンボード マイクを搭載済み
- デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
AC-MB、オーディオ コンバータのマザーボード
オーディオ ADC
購入と開発の開始
評価ボード
PCM1822Q1EVM — PCM1822-Q1 evaluation module for stereo, 192-kHz, hardware-controlled audio ADC with 117-dB SNR
PCM1822Q1EVM — PCM1822-Q1 evaluation module for stereo, 192-kHz, hardware-controlled audio ADC with 117-dB SNR
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | PCM1822Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/08/15 | |||
| ユーザー・ガイド | PCM182xEVM, PCM182xQ1EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/03/29 |