PCM1822EVM
PCM1822 117dB の SNR、ステレオ、192kHz、ハードウェア制御オーディオ ADC の評価基板
PCM1822EVM
概要
PCM1822EVM 評価基板 (EVM) は、ハードウェア制御の高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) である PCM1822 デバイスの機能をテストする目的で使用します。このデバイスは、音声操作システム、業務用マイク、電話会議、ポータブル コンピューティング、通信、エンターテインメントの各アプリケーションで使用することを意図しています。この評価基板 (EVM) は、入力、出力、ハードウェア制御の各ピン向けに、利便性の高い接続機能を実現します。
特長
- 高性能オーディオ ADC:117dB ダイナミック レンジ
- 音声録音テスト向けにオンボード マイクを搭載済み
- デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
AC-MB、オーディオ コンバータのマザーボード
オーディオ ADC
購入と開発の開始
評価ボード
PCM1822EVM — PCM1822 evaluation module for stereo, 192-kHz, hardware-controlled audio ADC with 117-dB SNR
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | PCM182xEVM, PCM182xQ1EVM User's Guide (Rev. A) | 2022年 3月 29日 |