PCM1820EVM
PCM1820 ステレオチャネル、32 ビット、192kHz、113dB SNR オーディオ ADC の評価基板
PCM1820EVM
概要
PCM1820 評価基板 (EVM) を使用すると、開発ユーザーは PCM1820 製品の各種機能をテストできます。この製品は、ハードウェア制御の 2 チャネル高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。PCM1820 は、音声操作システム、業務用マイク、電話会議、ポータブル コンピューティング、通信、エンターテインメントなど、多様なアプリケーションでの使用を意図しています。この EVM は、入力、出力、ハードウェア制御の各ピン向けに、利便性の高い接続機能を実現します。
特長
- 2 チャネル ADC である PCM1820 向けの評価ボード
- 高性能オーディオ ADC:113dB ダイナミック レンジ
- 音声録音テスト向けにオンボード マイクを搭載
- デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
オーディオ ADC
購入と開発の開始
評価ボード
PCM1820EVM — PCM1820 評価基板
PCM1820EVM — PCM1820 評価基板
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | PCM182xEVM, PCM182xQ1EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/03/29 | |||
| 証明書 | PCM1820EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/03/15 |