OPAMPEVM-SOT23SHDN
汎用 シングル/デュアル・オペアンプ用 EVM、MSOP/SOP/SOT-23 パッケージ シャットダウン付用
OPAMPEVM-SOT23SHDN
概要
The OPAMPEVM-SOT23SHDN is a general purpose blank circuit board that simplifies evaluation of surface-mount op amps that use a shutdown terminal. The evaluation module board design allows many different circuits to be constructed easily and quickly. The board has four separate circuit development areas that can be snapped apart and separated. One of the areas is specifically designed for SOT23-6 package OPAMP's; the other three areas support SOIC-8, SOIC-14 and MSOP-10 type packages. See the OPAMPEVM-SOT23SHDN Users Guide for additional information.
購入と開発の開始
評価ボード
OPAMPEVM-SOT23SHDN — ユニバーサル EVM、シングル/デュアル・オペアンプ、シャットダウン付、MSOP/SOIC/SOT-23 パッケージ
OPAMPEVM-SOT23SHDN — ユニバーサル EVM、シングル/デュアル・オペアンプ、シャットダウン付、MSOP/SOIC/SOT-23 パッケージ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | OPAMPEVM-SOT23SHDN EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | Universal Operational Amplifier Evaluation Module Selection Guide (Rev. B) | 2001/03/20 | ||||
| ユーザー・ガイド | Universal Op Amp Eval Module With Shutdown | 1998/09/30 |