OPAMPEVM-PDIP
ユニバーサル EVM、シングル/デュアル/クワッド・オペアンプ、シャットダウン有/無、PDIP パッケージ
OPAMPEVM-PDIP
概要
The OPAMPEVM-PDIP is a general purpose blank circuit board that simplifies evaluation of surface-mount op amps. The evaluation module board design allows many different circuits to be constructed easily and quickly. The board has three separate circuit development areas that can be snapped apart and separated. This board supports PDIP-8, PDIP-14 and PDIP-16 packages. See the OPAMPEVM-PDIP Users Guide for additional information.
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
購入と開発の開始
評価ボード
OPAMPEVM-PDIP — ユニバーサル EVM、シングル/デュアル/クワッド・オペアンプ、シャットダウン 有/無、PDIP パッケージ
OPAMPEVM-PDIP — ユニバーサル EVM、シングル/デュアル/クワッド・オペアンプ、シャットダウン 有/無、PDIP パッケージ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | OPAMPEVM-PDIP EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | Universal Operational Amplifier Single, Dual, Quad (PDIP) (Rev. A) | 2001/03/20 | ||||
| ユーザー・ガイド | Universal Operational Amplifier Evaluation Module Selection Guide (Rev. B) | 2001/03/20 |