OPA928EVM
OPA928 高電圧、フェムトアンペア (fA) 単位の入力バイアス電流、e-trim™ オペアンプの評価基板
OPA928EVM
概要
OPA928 評価基板 (EVM) は、フェムトアンペア (fA) 単位の入力バイアス電流を達成できるオペアンプである OPA928 の性能をテストするためのプラットフォームを実現します。OPA928EVM は、プリント基板 (PCB) のレイアウトで高度なガード手法とシールド手法を使用し、フェムトアンペア (fA) レベルに対応できる性能を確保しています。一般的なアプリケーション回路で OPA928 を評価できるように、ハイ インピーダンス (Hi-Z) バッファ構成とトランスインピーダンス アンプ (TIA) 構成の両方を採用しています。
特長
- フェムトアンペア (fA) 単位の入力バイアス性能を達成できる低リーケージ設計
- 高度なガード手法とシールド手法
- ハイ インピーダンス アンプ
- トランスインピーダンス アンプ(TIA)
- 低リーケージの T スイッチ
- ガード付きダイオード リミッタ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
購入と開発の開始
評価ボード
OPA928EVM — OPA928 高電圧、フェムトアンペア (fA) 単位の入力バイアス電流、e-trim™ オペアンプの評価基板
OPA928EVM — OPA928 高電圧、フェムトアンペア (fA) 単位の入力バイアス電流、e-trim™ オペアンプの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | OPA928 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023/03/15 | ||
| 証明書 | OPA928EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/11/30 |