OPA857EVM

OPA857 評価モジュール

概要

The OPA857EVM is an evaluation module for the OPA857 amplifier in a QFN-16 (RGT) package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The  EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of onboard connectors. The EVM comes configured for easy connection with common 50-Ω laboratory equipment on its inputs and outputs. The amplifier is configured for a single-ended input with a selectable transimpedance gain (5kΩ/20kΩ). The pseudo-differential output at the device pins is then converted to a single-ended signal through an RF transformer.

特長
  • The EVM is configured for single-supply operation to a pseudo-differential output.
  • The transimpedance gain can be easily configured for either the 5-kΩ or the 20-kΩ gain option.
  • The EVM is designed for easy connection to standard 50-Ω input and output impedance test equipment.
  • The inputs and outputs include SMA connectors
トランスインピーダンス アンプ
OPA857 超低ノイズ、広帯域、擬似差動出力トランスインピーダンス アンプ OPA857-DIE 低ノイズ、広帯域、ゲイン選択可能なトランスインピーダンス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

OPA857EVM — OPA857 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

OPA857EVM OPA857 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) OPA857EVM Evaluation Module (Rev. A) 2017/02/09
証明書 OPA857EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。