OPA855DSGEVM
OPA855DSG 評価基板
OPA855DSGEVM
概要
OPA855DSG EVM は、DSG (8 ピン WSON) パッケージに封止したシングル OPA855 向けの評価基板 (EVM) です。OPA855DSG EVM は、このアンプの機能と汎用性を迅速に実証できる設計を採用しています。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。デフォルトのアンプ構成は、非反転型ゲイン 7 構成と分割電源です。他のゲインや単一電源動作に対応するように、簡単に構成することもできます。
特長
- 分割電源動作向けに構成済みで、単一電源向けに変更済み
- デフォルトの非反転型 7 構成のゲインを他のゲインに再構成可能
- 入出力インピーダンスが 50Ω の標準的な試験装置に接続できる設計を採用
- 入出力に SMA コネクタを採用
詳細はこちら
- OPA855DSGEVM のご注文
- ユーザー ガイドの図のように信号線を接続
購入と開発の開始
評価ボード
OPA855DSGEVM — OPA855DSG の評価モジュール
OPA855DSGEVM — OPA855DSG の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | OPA855DSGEVM User's Guide | 2018/07/16 | |||
| 証明書 | OPA855DSGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/06/21 |