OPA837DCKEVM
OPA837 DCK パッケージの評価基板
OPA837DCKEVM
概要
OPA837DCKEVM は、DCK (SC70-5) パッケージに封止したシングル OPA837 アンプ向けの評価基板です。この評価基板は、このアンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできるように設計されています。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この EVM の入力端子と出力端子に、50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成した状態で出荷されます。
特長
- 分割電源動作向けの構成を採用しており、単一電源動作に対応するための変更も容易
- デフォルトの 1V/V のゲイン構成を他のゲインに簡単に再構成可能
- 入出力インピーダンスが 50Ω の標準的なテスト機器に容易に接続できる設計を採用
- 入出力に SMA コネクタを採用
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
購入と開発の開始
評価ボード
OPA837DCKEVM — OPA837 evaluation module for DCK package
OPA837DCKEVM — OPA837 evaluation module for DCK package
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | OPA837DCKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | OPA837DCK Evaluation Module | 2017/06/20 |