OPA836IDBVEVM
OPA836 evaluation module for DBV package
OPA836IDBVEVM
概要
The OPA836IDBVEVM is an evaluation module for the single, OPA836 in the DBV (6-lead SOT-23) package.
The OPA835IDBVEVM and OPA836IDBVEVM are designed to quickly demonstrate the functionality and versatility of the amplifier(s). The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is non-inverting gain of 2 configuration and split supply. It can be easily configured for other gains, and single supply operation.
特長
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
購入と開発の開始
評価ボード
OPA836IDBVEVM — OPA836、DBV パッケージ EVM
OPA836IDBVEVM — OPA836、DBV パッケージ EVM
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | OPA835DBV and OPA836DBV EVM User's Guide | 2011/03/08 | |||
| 証明書 | OPA836IDBVEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |