OPA653EVM
OPA653 evaluation module
OPA653EVM
概要
The OPA653EVM is an evaluation module for the DBR (8-lead VSON) package.
The OPA653EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors.
The OPA653EVM User's Guide is included within the Product Datasheet.
特長
- Shipped in non-inverting amplifier configuration
- Easily converted to inverting amplifier configuration
- 50-ohm input and output for easy connection to common test equipment via SMA connectors
- Connectors: Vs+, Vs-, GND, IN+, IN-, OUT and test point
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
購入と開発の開始
評価ボード
OPA653EVM — OPA653EVM 評価モジュール
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
OPA653EVM — OPA653EVM 評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | OPA653EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
データシート | Wideband, Fixed Gain, JFET-Input Amplifier データシート (Rev. A) | 2009/11/04 |