OPA593EVM
OPA593 85V、250mA 出力電流、高精度オペアンプの評価基板
OPA593EVM
概要
OPA593EVM 評価基板 (EVM) は、高電圧と大電流に対応するオペアンプである OPA593 の評価用プラットフォームです。複数の部品に対応するフットプリントで、改良型 Howland 電流ポンプを含めた非常に一般的な複数のオペアンプ回路構成を実現できます。
特長
- フレキシブルな設計が可能なので、一般的な回路構成に対応可能
- 複数のテスト ポイントと複数の端子台を実装しており、関連のあるノードへのアクセスが容易
- 電源逆接続と出力側誘導性負荷のキックバックに対処できる保護機能を搭載
- プリント基板のパターンとプレーンは、多くのアプリケーションに適した良好なヒートシンク冷却能力に寄与
パワー オペアンプ
購入と開発の開始
評価ボード
OPA593EVM — OPA593 evaluation module 85-V, 250-mA output current precision operational amplifier
OPA593EVM — OPA593 evaluation module 85-V, 250-mA output current precision operational amplifier
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | OPA593EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/11/15 | |||
| 証明書 | OPA593EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/10/26 |