OPA547EVM

OPA547 評価モジュール

概要

The OPA547EVM is a platform for evaluating the OPA547 in a variety of circuit configurations. Circuit configuations include inverting/non-inverting gain, single/dual power supply, internal/external load and external reference. Access is provided to the Enable/Shutdown pin and LED's provide visual indication of circuit status.

特長
  • Easily configured for most key Operational Amplifier circuits
  • Large heatsink allows operation with a wide variety of loads
  • LED indicators for Power On, Enable/Shutdown, and Thermal Shutdown
  • Surface mount pads are provided for small loads, and Banana jacks allow larger loads
パワー オペアンプ
OPA547 シャットダウン機能搭載、高電圧、大電流オペアンプ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A4001 イネーブル搭載、50mA、100V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

OPA547EVM — OPA547 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

OPA547EVM OPA547 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) OPA547EVM, OPA548EVM User's Guide 2015/11/10
証明書 OPA547EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。