OPA521EVM

OPA521 ライン ドライバの評価基板

概要

OPA521EVM は、ライン ドライバである OPA521 を評価するためのプラットフォームです。この EVM 回路は、AC 結合の反転アンプ構成であり、単一の電源から電力が供給されます。イネーブル/シャットダウン ピンと静止時電流消費ピン、および LED へのアクセスにより、回路の状態を視覚的に表示できます。

特長
  • Easily configured in an inverting Operational Amplifier circuits
  • Pin-Selectable Quiescent Current Consumption:
    • 58 μA in Standby Mode (typical)
    • 51 mA for CENELEC Bands A, B, C, D (typical)
    • 78 mA for FCC, ARIB STD-T84 (typical)
  • Integrated Power-Line Driver With Thermal and Overcurrent Protection with LED indicators
  • Able to Configure Output Current Limit
パワー オペアンプ
OPA521 2.5A 狭帯域ライン・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

OPA521EVM — OPA521 ライン・ドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

OPA521EVM OPA521 ライン・ドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) OPA521EVM User's Guide 2018/03/19
証明書 OPA521EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。