OPA3S2859RTWEVM
OPA3S2859-EP 900MHz、2.5nV/√Hz、プログラマブル ゲイン トランスインピーダンス アンプの評価基板
OPA3S2859RTWEVM
概要
OPA3S2859RTWEVM 評価基板 (EVM) は、このアンプの機能と汎用性を実証できる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、単一電源または分割電源に合わせて構成することができ、多様なアナログ入出力の SMA コネクタに対応できるフットプリントを採用しています。帰還回路内で寄生結合を低減できるように最適化済みのレイアウトを採用するとともに、幅広い周波数で最良の信号忠実度を達成しています。
特長
- 単一電源電圧動作または分割電源構成に合わせた構成が可能
- 内蔵の帰還スイッチの活用、またはアンプの入力への直接接続に使用できる複数の入力接続端子
- 寄生結合を最小化するための構成を採用したレイアウト
- 制御信号に使用できる、オプションである複数のジャンパまたは複数の RF コネクタ
トランスインピーダンス アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
OPA3S2859RTWEVM — Evaluation module for OPA3S2859-EP 900-MHz, 2.5-nV/√Hz programmable gain transimpedance amplifier
OPA3S2859RTWEVM — Evaluation module for OPA3S2859-EP 900-MHz, 2.5-nV/√Hz programmable gain transimpedance amplifier
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | OPA3S2859RTW Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2021/04/21 | ||
| 証明書 | OPA3S2859RTW EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/04/15 |