OPA3695EVM

OPA3695 evaluation module

概要

The OPA3695EVM is an evaluation module for the DBQ (16-lead SSOP) package.

The OPA3695EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors.

The OPA3695EVM User's Guide is included within the Product Datasheet.

特長
  • Configured for split supply operation
  • Default non-inverting input configuration can easily be reconfigured for inverting input
  • Independent disable control line for each channel
  • 50-ohm characteristic impedance trace
  • Inputs and Outputs include SMA connectors
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
OPA3695 ディスエーブル機能搭載、超広帯域、電流帰還オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

OPA3695EVM — OPA3695 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

OPA3695EVM OPA3695 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 OPA3695EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
データシート Triple, Ultra-Wideband, Current-Feedback Operational Amplifier with Disable データシート (Rev. A) 2008/09/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。