OPA2836IDGSEVM

OPA2836 評価モジュール、VSSOP/MSOP パッケージ用

OPA2836IDGSEVM

ご注文はこちら

概要

The OPA2836IDGSEVM is an evaluation module for the dual, OPA2836 in the DGS (10-lead VSSOP (MSOP)) package.

The OPA2836IDGSEVM is designed to quickly demonstrate the functionality and versatility of the amplifier(s). The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is non-inverting gain of 2 configuration and split supply. It can be easily configured for other gains, and single supply operation.

特長
  • Configured for split supply operation and modified for single supply
  • Default non-inverting gain of 2 configuration can be reconfigured for other gains
  • Designed for connection to standard 50-Ω input/output impedance test equipment
  • Inputs and Outputs include SMA connectors
  • 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
    OPA2835 デュアル、超低消費電力、レール ツー レール出力、負のレール入力、VFB アンプ OPA2836 デュアル、超低消費電力、レール ツー レール出力、負のレール入力、VFB オペアンプ OPA2836-Q1 車載、デュアル、超低消費電力、レール ツー レール出力、VFB オペアンプ
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    OPA2836IDGSEVM — OPA2836 評価モジュール、VSSOP/MSOP パッケージ用

    サポート対象の製品とハードウェア
    在庫あり
    制限:
    TI.com で在庫切れ
    TI.com で取り扱いなし

    OPA2836IDGSEVM OPA2836 評価モジュール、VSSOP/MSOP パッケージ用

    close
    バージョン: null
    リリース日:
    TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    star
    = TI が選定した主要ドキュメント
    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    2 をすべて表示
    上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
    * EVM ユーザー ガイド (英語) OPA2835DGS, OPA2836DGS EVM 2011/09/07
    証明書 OPA2836IDGSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02