OPA2835IDGSEVM

OPA2835 評価モジュール、VSSOP/MSOP パッケージ用

OPA2835IDGSEVM

ご注文はこちら

概要

The OPA2835IDGSEVM is an evaluation module for the dual, OPA2835 in the DGS (10-lead VSSOP (MSOP)) package.

The OPA2835IDGSEVM is designed to quickly demonstrate the functionality and versatility of the amplifier(s). The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is non-inverting gain of 2 configuration and split supply. It can be easily configured for other gains, and single supply operation.

特長
  • Configured for split supply operation and modified for single supply
  • Default non-inverting gain of 2 configuration can be reconfigured for other gains
  • Designed for connection to standard 50-Ω input/output impedance test equipment
  • Inputs and Outputs include SMA connectors
  • 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
    OPA2835 デュアル、超低消費電力、レール ツー レール出力、負のレール入力、VFB アンプ OPA2836 デュアル、超低消費電力、レール ツー レール出力、負のレール入力、VFB オペアンプ
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    OPA2835IDGSEVM — OPA2835 評価モジュール、VSSOP/MSOP パッケージ用

    サポート対象の製品とハードウェア
    在庫あり
    制限:
    TI.com で在庫切れ
    TI.com で取り扱いなし

    OPA2835IDGSEVM OPA2835 評価モジュール、VSSOP/MSOP パッケージ用

    close
    バージョン: null
    リリース日:
    TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    2 をすべて表示
    タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
    証明書 OPA2835IDGSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
    ユーザー・ガイド OPA2835DGS, OPA2836DGS EVM 2011/09/07

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

    投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。