OPA2392DSBGA-EVM
OPA2392 低オフセット (10μV)、低ノイズ (6nV/√Hz)、DSBGA パッケージ封止オペアンプの評価基板
OPA2392DSBGA-EVM
概要
この評価基板 (EVM) を使用すると、OPA2392YBJ を既存のソケット搭載 PDIP テスト プラットフォームに接続し、OPA2392 を評価することができます。この製品は、OPA2392 のシステム評価またはスタンドアロン評価に使用できます。加えて、イネーブル ピンを上層のテスト ポイントに配置しているので、OPA2392 のイネーブル機能を使用できます。
特長
- DSBGA を PDIP パッケージに接続するための使いやすいインターフェイス
- 非常に小さいオフセット電圧
- 個別のイネーブル ピン
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
購入と開発の開始
評価ボード
OPA2392DSBGA-EVM — OPA2392 DSBGA パッケージ封止、低オフセット (10μV)、低ノイズ (10kHz 時に 4.4nV/√Hz)、オペアンプの評価基板
OPA2392DSBGA-EVM — OPA2392 DSBGA パッケージ封止、低オフセット (10μV)、低ノイズ (10kHz 時に 4.4nV/√Hz)、オペアンプの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | OPA2392DSBGA-EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022/06/09 | ||
証明書 | OPA2392DSBGA-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/06/24 |