OPA2391DSBGAEVM

OPA2391 DSBGA パッケージ封止、低オフセット (45μV)、低静止電流 (Iq) (24μV)、高精度オペアンプの評価基板

OPA2391DSBGAEVM

ご注文はこちら

概要

この評価基板 (EVM) を使用すると、OPA2391YBJ を既存のソケット搭載 PDIP テスト プラットフォームに接続し、OPA2391 を評価することができます。この製品は、OPA2391 のシステム評価またはスタンドアロン評価に使用できます。加えて、イネーブル ピンを上層のテスト ポイントに配置しているので、OPA2391 のイネーブル機能を使用できます。

特長
  • DSBGA を PDIP パッケージに接続するための使いやすいインターフェイス
  • 非常に小さいオフセット電圧
  • 個別のイネーブル ピン
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA2391 デュアル、マイクロパワー、優れた速度電力比、低バイアス電流、RRIO (レール ツー レール入出力)、高精度オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

OPA2391DSBGAEVM — OPA2391 DSBGA パッケージ封止、低オフセット (45μV)、低静止電流 (Iq) (24μV)、高精度オペアンプの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

OPA2391DSBGAEVM OPA2391 DSBGA パッケージ封止、低オフセット (45μV)、低静止電流 (Iq) (24μV)、高精度オペアンプの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) OPA2391DSBGAEVM User's Guide PDF | HTML 2022/10/11
証明書 OPA2391DSBGAEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/10/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。